미세한 디테일까지도 중요할 때: 20MP Sony 센서가 탑재된 uEye SE
롤링 셔터 센서 IMX183 IDS는 보드 레벨 버전으로도 사용 가능
표면 및 디스플레이 검사와 같은 어플리케이션뿐만 아니라, 의료기술 또는 교통 어플리케이션에서도 가장 작은 디테일이 필요합니다. IMX183과 같은 감광 및 초 고해상도 센서들은 정확히 이러한 목적에 매우 적합합니다. 3월부터 uEye SE 카메라 제품군에서 하우스(housed) 및 보드 레벨(board-level) 버전들로 사용할 수 있습니다.
Sony 롤링 셔터 센서는 BSI 기술을 특징으로 합니다. 후면 조명은 포착된 빛을 최적으로 사용하므로, 어두운 조건 속에서도 노이즈가 매우 적은 탁월한 이미지 품질을 제공합니다.
3월부터, 이 센서는 소형 uEye CP 카메라뿐만 아니라 USB3 Vision 인터페이스가 있는 다용도 uEye SE 제품군에도 제공됩니다. 즉, 효율적이고 공간을 절약할 수 있는 방식으로 비전 시스템에 통합될 수 있는 보드 수준 변형들도 사용할 수 있습니다.