uEye Vision 펌웨어 2.2는 PTP 및 시퀀서 모드를 포함합니다.
uEye Vision 카메라에 사용 가능한 펌웨어 업데이트
펌웨어 2.2가 출시됨에 따라, 우리는 다양한 세부 개선 사항에 추가하여 우리의 uEye 비전 카메라에 대한 두 가지 새로운 주요 기능을 제공합니다 - IEEE 1588 표준에 따른 PTP (Precision Time Protocol) 및 실제 시퀀서 모드.
PTP의 도움으로, 이더넷 네트워크에서 정밀한 시간 동기화는 멀티-카메라 작동에서 구현될 수 있습니다 어플리케이션 노트 “클럭 비교”는 어플리케이션에서 그것을 구현하는 방법을 설명합니다. 시퀀서 모드를 사용하는 경우, 이미지 획득을 위해 최대 12개의 상이한 파라미터 세트들이 생성될 수 있으며, 이에 따라 파라미터 노출 시간, 게인 및 OffsetX/OffsetY를 필요에 따라서 조정할 수 있습니다. 그러면, 세트는 정의된 순서에 따라 자동으로 실행됩니다.
새로운 USB3 Vision 및 GigE Vision 카메라는 최신 펌웨어 버전과 함께 직접 운송됩니다. Vision Standard 기반의 IDS 카메라를 이미 사용하고 있다면, 업데이트 툴을 사용하여 최신 버전을 장치에 무료로 빠르게 설치할 수 있습니다.