최대의 광민감도, 합리적인 가격의 IMX662센서 탑재 uEye XLS 카메라:
Sony Starvis 2 센서로 뛰어난 저조도 성능을 갖춘 보드 레벨 카메라
주변 환경이 어두운가요? 민감한 이미지 센서가 있다면, 문제가 되지 않습니다. Sony Pregius 2 시리즈의 IMX662 센서는 이런 상황에 적합합니다. 이제 소형 uEye+ XLS 보드 레벨 카메라에서도 사용할 수 있습니다. IDS는 IMX662센서를 컬러와 흑백 모두 제공하는 유일한 제조사입니다.
uEye+ XLS 카메라의 정가는 단 145유로부터 시작합니다!
이 새로운 USB3 산업용 카메라는 저가 제품군에 포함됩니다. 또한, 29 x 29 x 7mm의 컴팩트한 크기로 임베디드 프로젝트에 적합합니다. 2MP 롤링 셔터 센서(1968 x 1100 픽셀, 픽셀 크기 2.90 µm)는 정교한 픽셀 기술로 뛰어난 화질을 제공하며 높은 동적 범위가 특징입니다. 이것은 기계 및 플랜트 엔지니어링뿐만 아니라 ITS, 의료 및 실험실 기술에도 도움이 됩니다.
보드 레벨 버전 대신 하우징 카메라가 필요한 경우, uEye+ XCP 모델을 확인해 보세요. 모든 기술 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.