PYTHON 480 센서가 장착된 USB 3.1 Gen 1 카메라
머신 비전 어플리케이션에 대한 비용-효율적인 진입
uEye LE는 미래 지향적인 리버시블 USB Type-C 커넥터가 포함된 최초의 USB 3.1 Gen 1 산업용 카메라입니다. onsemi의 0.48 MP PYTHON 480 센서와 결합하여, 머신 비전 어플리케이션 및 임베디드 시스템을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
PYTHON 480 1/4" 글로벌 셔터 CMOS 센서가 장착된 USB 3.1 Gen 1 시리즈 UI-313xLE는, 전해상도에서 최대 138 fps의 프레임 레이트로 0.48 MP (800x600 px)의 해상도를 제공한다. 2x 서브샘플링 기능을 사용할 때, USB 3.1 Gen 1 카메라는 최대 420 fps에 도달합니다. USB 3.1 Gen 1 카메라는 다양한 버전으로 제공됩니다: 렌즈 홀더 없는 단일 보드 카메라, S-마운트 또는 CS-/C-마운트가 장착된 단일 보드 카메라 또는 C-/CS-마운트가 장착된 하우징 버전.
새로운 카메라 모델은, onsemi(이전의 Aptina) 0.36 MP 센서가 장착된 UI-122xLE USB 2.0 카메라 시리즈의 모든 IDS 고객들에게 완벽한 후속 제품입니다. 산업용 카메라를 쉽게 통합할 수 있도록, 마운팅 홀(mounting hole)이 동일합니다. 또한 USB 3.1 Gen 1 카메라는 USB 2.0 포트에서도 쉽게 실행됩니다.
엔지니어링 샘플(Engineering Sample)은 12 월에 제공될 예정입니다.
영업팀에 문의하세요!