저조도 어플리케이션을 위한 첫 번째 선택
Sony 롤링 셔터 센서가 장착된 새로운 USB 3.0 카메라
현재, 우리의 포트폴리오에는 롤링 셔터 센서가 장착된 두 개의 USB 3.0 카메라들이 있습니다. 두 카메라들 모두, Sony STARVIS 시리즈의 뛰어난 감광성 BSI 센서가 장착되어 있습니다. 매우 약하거나 변화하는 조명 조건에서도 최상의 이미지 품질을 제공합니다.
1/1.8" Sony IMX178 센서가 장착된 모델 UI-3880CP는 매우 상세한 이미지를 위해 6.4 MP (3088 x 2076 px)의 고해상도를 제공합니다. 전해상도에서 최대 60 fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 우리의 포트폴리오에서 가장 빛에 민감한 센서를 장착한 카메라는 품질 보증 또는 현미경에서 시각화 작업에 대해 특히 완벽합니다. 빠른 속도 덕분에, ITS 어플리케이션을 위한 비용 중심의 옵션이기도 합니다.
1/3" Sony IMX290 센서가 장착된 UI-3860CP 모델은 머신 비전, 물류 또는 계측 분야들에서 비용 중심의 어플리케이션에 적합합니다. 2.1 MP (1936 x 1096 px, Full HD 120 fps)의 해상도를 제공하며 이미지 품질과 속도에 대한 높은 요구를 가진 고객을 대상으로 합니다.