최고의 3MP 이미지 센서를 갖춘 USB 3.0 카메라
Sony IMX252 및 Sony IMX265가 장착된 새로운 카메라 모델들
Sony IMX265 1/1.8" 글로벌 셔터 CMOS 센서가 장착된 UI-3270CP USB 3.0 산업용 카메라는 3.2MP (2056x1542px)의 해상도를 제공합니다. USB 3.0 카메라는 전해상도에서 최대 57fps를 제공합니다(Full HD: 최대 80fps). UI-3070CP 모델을 사용하면 최대 134fps를 달성할 수 있습니다 (Full HD: 최대 187fps).
Sony IMX265가 3MP 픽셀 클래스에서 최고의 CMOS 센서라고 주장하는 바에 따라, 산업용 카메라는 이미지 품질, 동적 범위(dynamic range) 및 광-감도(light-sensitivity)에 대한 높은 요구 사항을 가진 고객을 대상으로 합니다. UI-3270CP 카메라 모델은 머신 비전, 의료 공학 또는 현미경 분야에서 비용 중심의 어플리케이션에 특히 적합합니다. 더 빠른 속도의 카메라를 찾는 고객이라면 더 빠른 Sony IMX252 센서가 장착된 우리의 UI-3070CP 모델을 권장합니다.
두 모델들 모두 2017년 1월에 출시될 예정입니다