IDS는 컬러, 흑백 버전 Sony IMX662 센서 모델을 출시한 최초의 산업용 카메라 제조업체입니다!
새로운 uEye+ XCP 및 XLS 카메라는 저조도 어플리케이션 분야에서 특히 잘 활용 될 수 있습니다.
컴팩트하고 비용 효율적이며 주변 조도가 낮은 뛰어난 이미지 품질: IDS는 컬러, 흑백 버전 2MP 센서 IMX662 모델을 출시한 최초의 산업용 카메라 제조업체입니다! Sony Starvis 2 시리즈에 속하는 이 센서는 최대 감광도를 위해 설계되었습니다. 소형 uEye+ XCP 모델 또는 uEye+ XLS 시리즈의 보드레벨 버전으로 사용할 수 있습니다.
두 카메라 제품군 모두 컴팩트한 디자인으로 임베디드 어플리케이션에 적합합니다. uEye+ XCP 모델은 C-마운트 렌즈 홀더가 있는 29 x 29 x 17mm 크기의 완전한 하우징을 갖추고 있으며, 29 x 29 x 7mm 크기의 uEye+ XLS 모델은 C/CS- 또는 S-마운트 렌즈 홀더가 있거나 없는 보드 레벨 카메라입니다. 새로운 USB3 산업용 카메라는 조도가 낮은 조건에서 사용할 때 특히 인상적인 결과를 제공합니다. uEye 제품 관리자 Jürgen Hejna는, 고객에게 매우 민감한 특수 픽셀 기술과 더불어 추가 기능의 이점이 있다고 설명합니다: "우리는 반사 방지 코팅이 있는 이 롤링 셔터 센서를 제공하여 이미지 품질을 더욱 향상시킵니다." 이로써 렌즈 플레어로 불리는 파괴적인 반사가 카메라 내에서 감소되거나 완전히 방지됩니다.
또한, 새로운 모델은 Jürgen Hejna가 설명하는 것처럼 가격 대비 훌륭한 가치를 제공합니다. "새로운 모델을 정가 200유로 미만의 가격으로 구입할 수 있습니다." IDS는 향후 Sony Starvis 2 센서의 전체 제품군을 다른 카메라 제품군에서 사용할 수 있도록 할 계획입니다. 이를 통해 고객은 이러한 광민감 센서를 선택할 때 최대한의 유연성을 얻을 수 있습니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)