4K 스트리밍과 뛰어난 저조도 성능을 갖춘 지능형 산업용 카메라
8MP Sony Starvis 2 센서 IMX678이 탑재된 IDS NXT malibu를 구매하실 수 있습니다.
IDS는 지능형 이미지 프로세싱을 위한 제품군을 확장하고 새로운 IDS NXT malibu 카메라를 출시합니다. 카메라에서 직접 AI 기반 이미지 프로세싱, 비디오 압축을 수행하며, 30fps 프레임률, 4K 센서 해상도로 스트리밍이 가능합니다. 8MP 센서 IMX678은 Sony Starvis 2 시리즈 제품입니다. 저조도 환경이나 해질녘에도 인상적인 화질을 보장합니다.
라이브 AI 기능이 있는 산업용 카메라: IDS NXT malibu는 독립적으로 AI 기반 이미지 분석을 수행하고 그 결과를 RTSP(Real Time Streaming Protocol)를 통해 압축된 비디오 스트리밍 라이브 오버레이로 제공할 수 있습니다. 내부에는 액션 카메라로 잘 알려진 Ambarella의 특수 SoC((system-on-a-chip)가 있습니다. 밝기, 노이즈, 색상 보정과 같은 유용한 자동 기능을 갖춘 ISP는 우수한 이미지 품질을 보장합니다. 새로운 8MP 카메라는 최근 출시된 5MP onsemi AR0521 센서 카메라 버전을 보완합니다.
IDS Imaging Development Systems는 새 모델의 출시에 맞춰 새로운 소프트웨어도 출시했습니다. 이제 사용자는 MJPEG 압축 HTTP 스트림을 통해 IDS NXT malibu 카메라 모델의 라이브 이미지를 표시하는 옵션도 사용할 수 있습니다. 이를 통해 추가 소프트웨어나 플러그인 없이 모든 웹 브라우저에서 시각화를 수행할 수 있습니다. 또한, Ambarella SoC를 위한 개별 신경망을 훈련하는 데 AI 비전 스튜디오 IDS lighthouse를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 분류, 물체 인식 및 이상 탐지 등 AI 기반 이미지 분석을 위한 카메라 사용을 단순화할 수 있습니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)