제품 출시 노트 IDS NXT cockpit 2.0 version 2.1
소개
이 제품 출시 노트는 IDS NXT rio 및 IDS NXT rome 산업용 카메라에 대한 지원을 추가한 IDS NXT cockpit 2.0 버전 2.1의 변경 사항에 대해 설명합니다.
주의: IDS NXT cockpit 2.0은 IDS NXT vegas 카메라 작동에 사용할 수 없습니다. IDS NXT vegas 모델 대신 IDS NXT Cockpit 1.2.4를 사용하세요.
IDS NXT cockpit 2.0 버전 2.1
새롭고 변경된 기능들
- GUF 파일을 사용한 펌웨어 업데이트는 더 이상 IDS peak를 설치할 필요가 없습니다.
- 연속 자동 화이트 밸런스를 설정할 수 있습니다.
일반적인 개선
- 이제 더블 클릭하여 비전 앱을 활성화 및 비활성화 할 수 있습니다.
- 결과 디스플레이에 표시되는 비전 앱 데이터의 표현이 개선되었습니다.
- 카메라 IDS NXT OS 버전 > 1.0으로 프리런 및 소프트웨어 트리거에 대한 하드웨어 트리거 파라미터의 영향이 더 이상 없습니다.
- 로그북이 개선되었습니다.
- 연결된 IDS NXT 카메라에 대한 OS 버전의 확인을 업데이트하세요.
알려진 이슈들
- IDS peak와 혼합 동작의 경우, IDS peak 또는 IDS NXT cockpit을 제거하면 GUF 파일을 업데이트 할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 제거한 후 나머지 소프트웨어를 다시 설치하여 문제를 해결하세요.
- IDS NXT OS version 1.0의 IDS NXT 카메라를 여전히 가지고 있고, 하드웨어 트리거 설정에서 프리스케일러(prescaler) 또는 지연을 설정한 경우, 이러한 설정은 다른 모든 동작 모드에도 영향을 줍니다.
- 소프트웨어 트리거
- 프리런 (연속 소프트웨어 트리거)
- 프리스케일러가 1이 아닌 값으로 설정되면, 프리런 모드에서 더 이상 이미지가 캡처되지 않습니다. 프리런 모드로 전환할 때, 프리스케일러 값을 1로 리셋합니다.
- 영구 동작 시, IDS NXT cockpit은 메인 메모리에 과도한 부하를 유발합니다. IDS NXT cockpit을 논스톱 영구 동작으로 사용하지 마세요.
상태: 2020-11-30