I/O + 전원, 표준 케이블, IP65/67, 일자형, 10m

I/O + 전원, 표준 케이블, IP65/67, 일자형, 10m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
바인더 케이블 소켓 712, 일자형, 나사식, 개방형 종단으로
가격 요청 가능
 
 
    • 케이블: I/O + 전원
    • 케이블 유형: 표준 케이블, IP65/67
  • 커넥터: 바인더 케이블 소켓 712 (99-0426-115-08), 일자형, 나사식, 개방형 종단으로
  • 케이블 길이: 10.0m
모델 번호
  • I/O + 전원, 표준 케이블, IP65/67, 일자형, 10m: AD00199
적합 GigE - FA, GigE - RE
폐쇄가능형 아니요
제품 수명 주기 아니오
스크류-인
 
 
It's so easy!