USB 2.0 허브 7 포트, EX-1178

USB 2.0 허브 7 포트, EX-1178
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
전원 공급 장치, USB 2.0 케이블 B부터 A까지, 수동 포함
가격 요청 가능
 
 
  • 칩셋: Renesas uPD720114 2개
  • 데이터 전송률: 120Mbps ~ 480Mbps
  • 커넥터 :
    1 x B-Female 업스트림, 나사식이 아닌
    7 x A-Female 다운 스트림, 나사식이 아닌
    1 x DC 잭/1 x 5V 플로피 커넥터
  • 하드웨어 시스템: USB 2.0
  • 드라이버: 드라이버 불필요 (표준 HUB)
  • 운영체제:
    Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32/64 비트)
    서버 (200x & 2012 R2)/CE/Linux, Mac OS 10.x
  • 온도:
    동작: 0°~+55°C (32°~131°F)
    보관: -20°~+85°C (-4°~185°F)
    상대 습도: 5 % ~ 95 %
  • 전류 공급: 5V/4A
  • 크기 (W x D x H): 178.4 x 59.5 x 23.2mm
  • 무게: 500g
  • 제공 범위: USB 2.0 허브 7 포트 EX-1178, 전원 공급 장치, USB 2.0 케이블 B부터 A까지, 수동
모델 번호
  • USB 2.0 허브 7 포트, EX-1178: AL00049
 
 
It's so easy!