USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 20m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 20m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
금속 USB-A 소켓, 일자형, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 액티브 유리 섬유 케이블
  • 커넥터: USB 3-A 소켓, 일자형, 나사식, USB-A로
  • 케이블 길이: 20.0m
  • 벤딩 반경: 20.0mm
  • 벤딩 사이클: 최소 1 미오. 주기
  • USB-A 커넥터의 외부 전원 공급 장치 (케이블은 제공 범위에 포함됨)
  • 외부 전원 공급이 있는 USB 3 PCI Express 카드와의 결합을 적극 권장

    기능을 위해 추가 USB 3 표준 케이블이 필요한 점에 유의하시기 바랍니다. 이 케이블의 길이는 3m(AD00155 또는 AD00290)를 초과하지 않아야 합니다.

모델 번호
  • USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 20m: AD00208
적합 CP, CP Rev. 2, LE, ML, SE, XC, XCP, XLE, XLS
폐쇄가능형 아니요
스크류-인
 
 
It's so easy!