Neousys PCIe-PoE354at x4 네트워크 카드 4 포트

Neousys PCIe-PoE354at x4 네트워크 카드 4 포트
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
카메라 4 대를 위한 PoE (Power over Ethernet)
가격 요청 가능
 
 
  • 제조업체: Neousys
  • 인터페이스: PCIe x4, Gen2
  • 칩셋: Intel I350
  • 포트: 4 x PoE와 GigE + 최대 25.5 W
  • 전송률: 레인 당 최대 1000Mb/s
  • 운영 체제: Windows XP/7(32/64 비트)/8.x(32/64 비트)/10(32/64 비트)
    • 9.5kB 점보 프레임 지원
    • IEEE 1588 지원
    • IEEE802.3at 지원
  • 포트 별 PoE + 전원 켜기/끄기 제어
  • 전원 요구 사항: 최대 1.2A @ 3.3V PCI Express 버스
  • PCI Express bus 또는 온-보드 4-핀 전원 커넥터로부터 최대 9.6A @ 12V

주의:
Ensenso N10, X30/X36, XR30/XR36은 PoE를 지원하지 않습니다.

모델 번호
  • Neousys PCIe-PoE354at x4 네트워크 카드 4 포트: AL00050
 
 
It's so easy!