USB 3 표준 케이블, 수평 각짐, 나사식, 3m

USB 3 표준 케이블, 수평 각짐, 나사식, 3m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB Type-C, 각짐, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 표준 케이블, AWG26/28로 이중 차폐
  • 커넥터: 나사식 USB Type-C, 왼쪽/오른쪽 (수평) 각짐, USB-A로
  • 벤딩 반경: 62mm
  • 벤딩 사이클: 이동에 적합하지 않음
  • 케이블 길이: 3m

    참고:
    하우징된 uEye LE 버전에는 적합하지 않음

모델 번호
  • USB 3 표준 케이블, 수평 각짐, 나사식, 3m: AD00262
적합 LE, SE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인
 
 
It's so easy!