GigE, 드래그체인, Cat6a, IP65/67, 일자형, 10m

GigE, 드래그체인, Cat6a, IP65/67, 일자형, 10m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
X 코딩 탑재된 산업용 이더넷 M12, 일자형, RJ45로
가격 요청 가능
 
 
  • 케이블: GigE
  • 케이블 유형: 이더넷 케이블 PUR, Cat6a, IP65/67, 녹색, 드레그체인 적합
  • 커넥터: X 코딩 탑재된 산업용 이더넷 M12, 일자형, RJ45로
  • 케이블 길이: 10.0m
모델 번호
  • GigE, 드래그체인, Cat6a, IP65/67, 일자형, 10m: AD00271
적합 Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인
 
 
It's so easy!