UI-3580CP Rev. 2

UI-3580CP Rev. 2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2560 x 1920
    4.92 MPix
  • onsemi MT9P006
    1/2.5" CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

UI-3580CP Rev. 2는 onsemi로부터의 4.92 메가픽셀 CMOS 센서(MT9P006STC-컬러 버전)를 갖추고 있습니다. 약 0.5 인치 크기의 센서는, 롤링 및 글로벌 스타트 셔터 기능들은 물론, 2560 x 1920 픽셀의 해상도도 제공합니다. 혁신적인 A-Pix ™ 픽셀 기술 덕분에 센서는 빛에 매우 민감하므로, 카메라는 컬러 랜더링 및 수정처럼 맑은 이미지 품질에서 최대의 정밀도를 요구하는 어플리케이션에 특히 적합합니다. A-Pix ™ 픽셀 기술은, 컬러 필터로부터 집광된 입사광을 포토 다이오드 표면으로 향하게 하는 광 가이드에 의한 빛의 집결을 기반으로 합니다.

픽셀 기술의 구조 및 프로세스 개선으로 인하여, 특히 이전 버전의 센서와 비교해서, 적색 및 녹색 범위의 센서 감도가 최대 30%까지 향상되었습니다. 또한, 카메라는 128MB 이미지 메모리를 제공합니다.

모델 번호
  • UI-3580CP-C-HQ Rev.2: AB00521
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 15.0 fps
해상도 (h x v) 2560 x 1920
광학 영역 5.632 mm x 4.224 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 4.92 MPix
픽셀 크기 2.20 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 MT9P006
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

안전 기술

이미지 처리는, 예를 들어, 접근 제어 또는 방 또는 실외 시설의 모니터링을 위하여 사용됩니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!