UI-3090SE

UI-3090SE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4104 x 2174
    8.92 MPix
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 40.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

Sony IMX255 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 USB 3 UI-3090SE 산업용 카메라는, 높은 해상도, 높은 프레임 레이트, 노이즈 없는 이미지 재생 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류 값은, 전체 센서 시장에서 가장 낮습니다. 근적외선 범위에서의 감도는 특별한 NIR 변형을 쓸모 없게 만듭니다. 4K 이미지를 제공하는 능력 덕분에, UI-3090SE는 산업용 머신 비전 및 교통 감시의 특수 작업들에 적합합니다.

각 차선에 카메라 한 대를 설치해야 하는 기존 교통 카메라를 구비한 상황에서, UI-3090SE는 단일 카메라로 동일한 해상도에서, 여러 차선을 캡처할 수 있습니다. IDS에 의해 구현되는 추가적 기능은 다음과 같습니다: 최대 30초의 장시간 노출, 오버랩 트리거, 라인 스캔 모드 또는 시퀀서 모드.

UI-3090SE는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 40.0 fps
해상도 (h x v) 4104 x 2174
광학 영역 14.158 mm x 7.500 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 8.92 MPix
픽셀 크기 3.45 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
센서 모델 IMX255

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!