UI-5242LE-MB

UI-5242LE-MB
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

센서가 포함된 마더보드는, 플렉스 리본 케이블에 의해 GigE 인터페이스를 포함한 도터보드로부터 분리됩니다. 플렉스 리본 케이블과 도터보드 모두 선택적으로 이용할 수 있습니다. 싱글-보드 GigE 카메라 UI-5242LE가 탑재된 마더보드는, 매우 작거나 각진 공간의 어플리케이션에 적합합니다. 1.3MP 해상도(1280 x 1024), 최대 50fps의 프레임 레이트 및 45 x 45mm의 컴팩트한 크기를 제공하는 카메라는, OEM 프로젝트를 위한 완벽한 솔루션입니다.

e2v의 1/1.8" CMOS 센서는 NIR 버전(EV76C661) 또는 컬러/흑백 버전(EV76C560)으로 이용할 수 있습니다.

도터보드는 물론, 플렉스 리본 케이블도 기능에 필수인 점에 유의하시기 바랍니다.

모델 번호
  • UI-5242LE-NIR-MB Rev.1.2: AB10262
  • UI-5242LE-C-MB Rev.1.2: AB10260
  • UI-5242LE-M-MB Rev.1.2: AB10261
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 e2v
프레임률 50.0 fps
해상도 (h x v) 1280 x 1024
광학 영역 6.784 mm x 5.427 mm
셔터 글로벌 셔터, 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 1.31 MPix
픽셀 크기 5.30 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 EV76C560
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
NIR 센서
I2C 데이터 버스
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Certifications

UL 리스트
ChinaRoHS EFUP 25
3D 스캐닝

3D 이미지의 깊이 정보는, 예를 들어, 치과, 등 또는 발 측정과 같은, 소중한 데이터를 제공합니다.

머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

안전 기술

이미지 처리는, 예를 들어, 접근 제어 또는 방 또는 실외 시설의 모니터링을 위하여 사용됩니다.

제스처 및 시선 추적

연구 또는 오락을 위한 것이든: 예를 들어, IDS 카메라를 사용하여 눈의 움직임과 제스처를 추적할 수 있습니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

천문학

IDS 카메라로 별에 도달하세요 - 이미지 처리는 인간이 파악하기 어렵거나 불가능한 정보를 보여줍니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!