uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
센서가 포함된 마더보드는, 플렉스 리본 케이블에 의해 GigE 인터페이스를 포함한 도터보드로부터 분리됩니다. 플렉스 리본 케이블과 도터보드 모두 선택적으로 이용할 수 있습니다. 싱글-보드 GigE 카메라 UI-5242LE가 탑재된 마더보드는, 매우 작거나 각진 공간의 어플리케이션에 적합합니다. 1.3MP 해상도(1280 x 1024), 최대 50fps의 프레임 레이트 및 45 x 45mm의 컴팩트한 크기를 제공하는 카메라는, OEM 프로젝트를 위한 완벽한 솔루션입니다.
e2v의 1/1.8" CMOS 센서는 NIR 버전(EV76C661) 또는 컬러/흑백 버전(EV76C560)으로 이용할 수 있습니다.
도터보드는 물론, 플렉스 리본 케이블도 기능에 필수인 점에 유의하시기 바랍니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | LE |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | e2v |
프레임률 | 50.0 fps |
해상도 (h x v) | 1280 x 1024 |
광학 영역 | 6.784 mm x 5.427 mm |
셔터 | 글로벌 셔터, 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 1.31 MPix |
픽셀 크기 | 5.30 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | EV76C560 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
NIR 센서
I2C 데이터 버스
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany
Certifications
UL 리스트
ChinaRoHS EFUP 25
![](assets/images/e/ids-industrial-cameras-applications-3d_scanning-8bd02b58.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-safety-engineering-45c4ecae.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-gesture-eye-tracking-47c4588d.jpg)
![](assets/images/b/ids-industrial-cameras-applications-quality-assurance-d6e7a873.jpg)
![](assets/images/f/ids-industrial-cameras-applications-astronomy-adff98ac.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/1/ids-industrial-cameras-applications-small-devices-ff2b00d4.jpg)
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-monitoring-7cf005e2.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-endless-inspection-47e4b640.jpg)