UI-5254LE

UI-5254LE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1600 x 1200
    1.92 MPix
  • e2v EV76C570
    1/1.8" CMOS
  • 35.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

2 메가픽셀 해상도의 e2v CMOS 센서를 탑재한 UI-5254LE는, 특히 고성능의 다목적 산업용 카메라 (EV76C570)입니다. IDS 제품 포트폴리오에서 가장 민감한 센서들 중 하나를 갖고 있으며, 흑백 및 컬러 버전으로 제공됩니다. CCD 품질의 빛에 대한 뛰어난 감도 외에도, 카메라는 또한 다양한 다른 차별화된 기능들을 갖습니다: 이 센서는 다양한 셔터 모드 사이를 전환할 수 있어 움직이는 물체의 선명한 이미지 또는 극도로 저-노이즈, 하이-콘트라스트 이미지 캡처할 수 있습니다. 또한, 최대 4개의 관심 영역들(AOI)이 있습니다. 여러분은 이러한 것들을 사용하여, 여러 기능들을 동시에 확인하거나 광범위하고 상이한 파라미터들을 사용하여 일련의 노출에서 AOI를 캡처할 수 있습니다.

UI-5254LE는 CS-마운트 렌즈 홀더를 제공합니다.

확장 링 CS-마운트에서 C-마운트로CS-마운트 버전에는 플랜지 백 거리를 5mm 확장하는 확장 링이 함께 제공됩니다. 이를 통해 카메라와 함께 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.
모델 번호
  • UI-5254LE-M-GL Rev.1.2: AB10464
  • UI-5254LE-C-HQ Rev.1.2: AB10463
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 e2v
프레임률 35.6 fps
해상도 (h x v) 1600 x 1200
광학 영역 7.200 mm x 5.400 mm
셔터 글로벌 셔터, 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 1.92 MPix
픽셀 크기 4.50 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 EV76C570
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
CS 렌즈 마운트
C/CS 렌즈 마운트
I2C 데이터 버스
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Certifications

UL 리스트
ChinaRoHS EFUP 25
3D 스캐닝

3D 이미지의 깊이 정보는, 예를 들어, 치과, 등 또는 발 측정과 같은, 소중한 데이터를 제공합니다.

머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

안전 기술

이미지 처리는, 예를 들어, 접근 제어 또는 방 또는 실외 시설의 모니터링을 위하여 사용됩니다.

제스처 및 시선 추적

연구 또는 오락을 위한 것이든: 예를 들어, IDS 카메라를 사용하여 눈의 움직임과 제스처를 추적할 수 있습니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

천문학

IDS 카메라로 별에 도달하세요 - 이미지 처리는 인간이 파악하기 어렵거나 불가능한 정보를 보여줍니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!