Sony로부터의 CMOS 센서IMX250가 장착된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3080SE는 광감도, 동적 범위 및 색 재현 측면에서 새로운 표준을 설정합니다. Pregius 시리즈의 글로벌 셔터 센서는5.01 MPix(2448 x 2048px)의 고해상도로 탁월하며, 이는 저조도 조건의 어플리케이션에 적합합니다. 현미경으로. USB3 Vision 산업용 카메라는 뛰어난 이미지 품질을 제공하며77.0 fps의 프레임 레이트에서 매우 낮은 노이즈입니다.
IDS에서 구현 한 소프트웨어 기능: Linescan 모드, 최대90.0 s까지 장시간 노출.
U3-3080SE는 흑백 및 컬러 변형으로 제공됩니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어 2.0 이상에서 지원됩니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | SE |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 77.0 fps |
해상도 (h x v) | 2448 x 2048 |
광학 영역 | 8.446 mm x 7.066 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 2/3" |
해상도 | 5.01 MPix |
픽셀 크기 | 3.45 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX250 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA