UI-5490RE PoE

UI-5490RE PoE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3840 x 2748
    10.55 MPix
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 6.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

onsemi로부터의 10 메가픽셀 CMOS 센서(MT9J003STM/STC)를 탑재한 UI-5490RE PoE는, 3840 x 2748 픽셀의 해상도로 최고의 이미지 품질로 모든 디테일을 제공합니다. 통합된 스케일러를 사용하면, 여러분이 필요한 임의의 이미지 크기를 여러분이 선택할 수 있습니다. 또한, 센서는 빠른 미리보기 모드를 위한 서브샘플링은 물론, 콘트라스트 향상을 위한 수평 및 수직 비닝을 제공합니다.

Full HDTV 및 쿼드 HDTV 해상도도 가능합니다. 또한, PoE 버전은 두 개의 추가적 범용 I/O(GPIO)를 제공합니다. 전원 공급 장치는 스크류-온(screw-on), 방진 및 생활 방수 M12 원형 커넥터에 의해 제공됩니다.

모델 번호
  • UI-5490RE-C-HQ PoE Rev.2.2: AB10307
  • UI-5490RE-M-GL PoE Rev.2.2: AB10308
카메라 제품군 RE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 6.1 fps
해상도 (h x v) 3840 x 2748
광학 영역 6.413 mm x 4.589 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2"
해상도 10.55 MPix
픽셀 크기 1.67 µm
IP 보호 등급 IP65/67
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 MT9J003
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
내부 이미지 버퍼
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
UL 리스트
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!