컴팩트한 U3-38L0XCP Rev.1.2 산업용 카메라에는 Sony의 IMX412 롤링 셔터 센서(4056 x 3040 px, 픽셀 크기 1.55 µm, 센서 크기 1/2")가 장착되어 있습니다. Sony Starvis 제품군의 12.33 MPix CMOS 센서는 향상된 이미지 평가를 위한 고해상도 데이터를 제공하고 18.0 fps를 달성합니다.
다양한 시각화 작업에 매우 적합한 4K 해상도 모델을 선택합니다.
실용적인 풀 메탈 하우징, 컴팩트한 사이즈 및 잠금식 USB Micro-B 커넥터를 통해, 이 카메라는 산업 및 비산업 환경 모두에서 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.
USB3 Vision 인터페이스로, 이 산업용 카메라는 완벽하게 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK를 함께 사용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 18.0 fps |
해상도 (h x v) | 4056 x 3040 |
광학 영역 | 6.287 mm x 4.712 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/2" |
해상도 | 12.33 MPix |
픽셀 크기 | 1.55 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX412 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA