UI-5860CP Rev. 2

UI-5860CP Rev. 2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 53.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
GigE uEye CP Revision 2 모델의 현재 조달 상황으로 인해 짧은 배송 시간을 위해 이전 모델 시리즈를 사용하는 것이 좋습니다.
 

Sony STARVIS 시리즈로부터의 비용 최적화된 고속 롤링 셔터 IMX290 센서는, 이제 UI-5860CP Rev. 2 산업용 카메라에서도 이용할 수 있습니다. 심지어 매우 열악하거나 다양한 조명 조건에서도, CMOS 카메라는 피사체를 충실하게 렌더링하도록 선명한 색상 분리로, 매우 인상적인 이미지 품질을 제공합니다.

시각화 어플리케이션, 장시간 노출(120 초) 및 매우 높은 IR 감도를 위한 인기 있는 풀 HD 해상도를 제공합니다. 센서의 작은 시각적 1/3" 형식은 비용 효율적인 렌즈들에 이상적입니다.

모델 번호
  • UI-5860CP-C-HQ Rev.2.2: AB12038
  • UI-5860CP-M-GL Rev.2.2: AB12039
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 53.0 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.610 mm x 3.175 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 2.12 MPix
픽셀 크기 2.90 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX290
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!