UI-5131SE Rev. 4

UI-5131SE Rev. 4
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 800 x 600
    0.48 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 205.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
GigE uEye SE Revision 4 모델의 현재 조달 상황으로 인해 짧은 배송 시간을 위해 Revision 2를 사용하는 것이 좋습니다.
 

onsemi로부터의 PYTHON 500 고속 SVGA 글로벌 셔터 센서가 통합된 UI-5131SE GigE 산업용 카메라는, 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. 전적으로 속도를 염두에 두고 설계되었습니다: 수평 및 수직 판독 기능 덕분에, 이미지 판독 속도를 더욱 증가시킬 수 있습니다. UI-5130SE는 고전적인 머신 비전 및 검사 작업에 완벽하게 적합합니다.

IDS 소프트웨어를 통해 구현된 FPN(Fixed Pattern Noise) 교정 기능은, 향상된 스트라이프-프리 이미지 품질을 제공합니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-5131SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • UI-5131SE-M-GL Rev.4.2: AB12122
  • UI-5131SE-C-HQ Rev.4.2: AB12121
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 205 fps
해상도 (h x v) 800 x 600
광학 영역 3.840 mm x 2.880 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.6"
해상도 0.48 MPix
픽셀 크기 4.80 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 PYTHON 500
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!