UI-5142SE Rev. 4

UI-5142SE Rev. 4
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 88.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
GigE uEye SE Revision 4 모델의 현재 조달 상황으로 인해 짧은 배송 시간을 위해 Revision 2를 사용하는 것이 좋습니다.
 

onsemi로부터의 PYTHON 1300 고속 1.31 메가픽셀 글로벌 셔터 센서가 통합된 UI-5142SE GigE 산업용 카메라는, 산업용 어플리케이션에서 움직이는 오브젝트들을 캡처하는데 이상적인 선택입니다. IDS에 의해 구현된 FPN 교정 기능과 결합한 센서의 큰, 감광성 픽셀은, 줄무늬 없는 우수한 이미지를 생성합니다. 8배 다중 AOI, IDS 라인 스캔 모드, 또는 니(knee) 포인트가 있는 HDR 모드와 같은 추가 기능들은, GigE 모델을 매우 다양한 목적의 “머신 비전” 카메라로 만듭니다.

이미지를 수평 또는 수직으로 판독하는 능력은 카메라의 프레임 레이트를 증가시키도록 활용될 수 있습니다.

렌즈 홀더가 없는 UI-5142SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • UI-5142SE-C Rev.4.2: AB12127
  • UI-5142SE-M Rev.4.2: AB12128
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 88.0 fps
해상도 (h x v) 1280 x 1024
광학 영역 6.144 mm x 4.915 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2"
해상도 1.31 MPix
픽셀 크기 4.80 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 PYTHON 1300
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
IDS Software Suite
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

바코드 판독

프로세스 자동화 및 물류 외에도 IDS 카메라는 다른 산업에서의 바코드들도 안정적으로 인식합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!