U3-38L0XCP Rev.1.2

U3-38L0XCP Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4056 x 3040
    12.33 MPix
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

컴팩트한 U3-38L0XCP Rev.1.2 산업용 카메라에는 Sony의 IMX412 롤링 셔터 센서(4056 x 3040 px, 픽셀 크기 1.55 µm, 센서 크기 1/2")가 장착되어 있습니다. Sony Starvis 제품군의 12.33 MPix CMOS 센서는 향상된 이미지 평가를 위한 고해상도 데이터를 제공하고 18.0 fps를 달성합니다.

다양한 시각화 작업에 매우 적합한 4K 해상도 모델을 선택합니다.

실용적인 풀 메탈 하우징, 컴팩트한 사이즈 및 잠금식 USB Micro-B 커넥터를 통해, 이 카메라는 산업 및 비산업 환경 모두에서 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.

USB3 Vision 인터페이스로, 이 산업용 카메라는 완벽하게 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK를 함께 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-38L0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008132
카메라 제품군 XCP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 18.0 fps
해상도 (h x v) 4056 x 3040
광학 영역 6.287 mm x 4.712 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2"
해상도 12.33 MPix
픽셀 크기 1.55 µm
IP 보호 등급 IP30
센서 모델 IMX412
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!