미세한 세부 사항까지 볼 수 있는 초소형 보드 레벨 카메라 U3-36P1XLS Rev.1.2에는 5K UHD 해상도의 onsemi 19.80 MPix AR2020 센서가 장착되어 있습니다. 이는 품질 관리, 소형 디바이스 제조 및 의료 기술 분야의 임베디드 비전 어플리케이션에 활용할 수 있습니다.
컬러뿐만 아니라 흑백 버전으로도 제공됩니다. 산업 환경에서의 저조도 어플리케이션 또는 더 높은 감도가 필요한 현미경과 같은 어플리케이션에도 이상적입니다. 또한, onsemi 18MP AR1820 센서의 후속 제품을 찾고 계시다면, 바로 이 모델입니다.
1/1.8" 롤링 셔터 센서(가로 세로 비율 4:3, 5136 x 3856 px)는 15.0 fps 프레임률을 달성하며, 1920 x 1080 픽셀 FHD 모드에서는 실시간 영상에 적합한 27 fps 프레임률을 제공합니다. 이 산업용 카메라는 USB3 Vision 인터페이스로 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XLS |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | onsemi |
프레임률 | 15.0 fps |
해상도 (h x v) | 5136 x 3856 |
광학 영역 | 7.190 mm x 5.399 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 19.80 MPix |
픽셀 크기 | 1.40 µm |
IP 보호 등급 | IP0 |
센서 모델 | AR2020 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25