U3-3684XLE

U3-3684XLE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1920 x 1200
    2.30 MPix
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
선택
 
 

다목적 onsemi AR0234 1/2.6" CMOS 센서(1920 x 1200, 픽셀 크기 3µm, 102 fps) 덕분에, SuperSpeed USB 5Gbps를 탑재한 U3-3684XLE 산업용 카메라는 넓은 범위의 어플리케이션들에서 사용될 수 있습니다. 2.30 MPix 센서의 탁월한 셔터 효율은 다양한 조명 조건들에서 움직이는 오브젝트들의 인상적으로 깨끗하고 선명한 이미지들을 가능하게 합니다. USB3 비전 표준을 지원하는 고품질 글로벌 셔터 센서 기술과 비용 효율적인 uEye XLE 카메라 플랫폼의 조합은, USB 2 인터페이스가 있는 인기 있는 uEye LE 카메라 시리즈를 위한 최적의 고성능, 장기적 대안입니다. 컴팩트한 치수와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 어떠한 비전 시스템에도 쉽게 통합될 수 있습니다.

컴팩트 USB3 카메라는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있는 플라스틱 하우징, 또는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있거나 없는 보드레벨 버전 중의 하나로 이용할 수 있습니다.

uEye XLE 제품군의 다른 모든 카메라 모델들과 마찬가지로, U3-3684XLE은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.

모델 번호
  • U3-3564XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008766
  • U3-3564XLE-M-GL Rev.1.2: 1008767
카메라 제품군 XLE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
프레임률 102 fps
해상도 (h x v) 1920 x 1200
광학 영역 5.760 mm x 3.600 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3"
해상도 2.30 MPix
픽셀 크기 3.00 µm
IP 보호 등급 IP0
센서 모델 AR0234
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
CS 렌즈 마운트
C/CS 렌즈 마운트
USB Type-C 커넥터
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
안전 기술

이미지 처리는, 예를 들어, 접근 제어 또는 방 또는 실외 시설의 모니터링을 위하여 사용됩니다.

제스처 및 시선 추적

연구 또는 오락을 위한 것이든: 예를 들어, IDS 카메라를 사용하여 눈의 움직임과 제스처를 추적할 수 있습니다.

바코드 판독

프로세스 자동화 및 물류 외에도 IDS 카메라는 다른 산업에서의 바코드들도 안정적으로 인식합니다.

교역

이미징 시스템들은 예를 들어, 셀프 체크 아웃 시스템 및 빈 병 회수기(reverse vending machine)에서 찾을 수 있고, 선반 검사를 지원합니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

 
 

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기

프레임 레이트 계산기

AOI당 센서 프레임 레이트 계산

계산기로
 
It's so easy!