GV-51L0FA Rev.1.2

GV-51L0FA Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

GV-51L0FA Rev.1.2 카메라는 빛에 민감한 Pregius S 시리즈 12.42 MPix 글로벌 셔터 센서 IMX545을(를) 탑재한 견고한 IP65/67 보호등급 산업용 카메라입니다. 이 4세대 1/1.1" Sony 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합하여 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. GigE 카메라는 조명 조건이 변하는 상황에서도 탁월한 성능을 자랑합니다. 픽셀 크기는 2.74 µm로, 다른 센서에 비해 픽셀 밀도가 상당히 높습니다. 이는 같은 해상도의 2세대 Sony Pregius 센서보다 대각선으로 약 20퍼센트 작다는 것을 의미합니다.

이 uEye+FA 산업용 카메라(4128 x 3008 px)는 @--> 10.0 fps 프레임률을 제공하며 컬러 및 흑백 센서와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 비전 표준을 완전하게 준수하여 IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51L0FA-M-GL Rev.1.2: 1009791
  • GV-51L0FA-C-HQ Rev.1.2: 1009790
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 10.0 fps
해상도 (h x v) 4128 x 3008
광학 영역 11.311 mm x 8.242 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.1"
해상도 12.42 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP65/67
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX545
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!