GV-51J1SE Rev.4.2

GV-51J1SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2856 x 2848
    8.13 MPix
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
제품 수명 주기 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 🛈 제품 수명 주기 장기적인 가용성은 올바른 산업용 카메라를 선택할 때 고려해야 하는 중요한 요소입니다. ‘카메라 찾기’ 메뉴는 각 카메라 모델의 수명 주기를 제공하며, 구매시 참고할 수 있습니다. 제품의 수명 주기는 다음과 같습니다. 개발 단계 이 모델은 현재 양산 단계는 아니지만 곧 출시될 예정입니다. 양산 단계 이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다. 신규 프로젝트에 부적합 이 모델은 더이상 새로운 어플리케이션 개발에 적합하지 않습니다. 새로운 양산 단계의 모델을 추천합니다. 단종 이 모델은 단종되었습니다. 마지막 구매 가능 기간이 끝나기 전에 재고를 확보하십시오. ‘단종된 제품’ 페이지를 참조하십시오. 문의 사항이 있으시면 IDS 영업팀에 연락 주시기 바랍니다.
선택
수량
 
 

Sony Pregius S IMX546 센서를 장착한 GV-51J1SE Rev.4.2 산업용 카메라는 8.13 MPix (2856 x 2848 px) 해상도와 15.0 fps 프레임률을 제공합니다. 이 4세대 정사각형 센서는 캡처 가능한 이미지 콘텐츠를 최대화하고 글로벌 셔터 및 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 2.74 µm의 작은 픽셀 크기는 높은 픽셀 밀도를 보장하여 2/3" CMOS 센서의 사용 가능한 영역을 최적으로 활용할 수 있습니다 (가로 세로 비율 1:1). 이는 조명 조건이 변하는 상황에서도 우수한 이미지 품질을 보장합니다. 이러한 기능과 보드 레벨 모델, 하우징 모델 등 다양한 하우징 버전으로 카메라는 다양한 작업에서 사용할 수 있습니다.

이 산업용 카메라는 비전 표준을 완전하게 준수하여 IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.

uEye+ SE 카메라 는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51J1SE-C-HQ Rev.4.2: 1009720
  • GV-51J1SE-M-GL Rev.4.2: 1009721
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 15.0 fps
해상도 (h x v) 2856 x 2848
광학 영역 7.825 mm x 7.804 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 8.13 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX546
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

 
 

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기

프레임 레이트 계산기

AOI당 센서 프레임 레이트 계산

계산기로
 
It's so easy!