GV-5990CP Rev.2.2

GV-5990CP Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4512 x 4512
    20.36 MPix
  • Sony IMX541
    1.1" CMOS
  • 5.5 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
선택
 
 

29x29x29mm 크기의 컴팩트한 산업용 카메라의 대형 포맷 1.1" CMOS 글로벌 셔터 센서 GV-5990CP Rev.2.2은 20.36 MPix해상도를 제공합니다. 4세대 Sony Pregius S 시리즈의 강력하고 매우 높은 해상도 IMX541 센서로 뛰어난 이미지 품질의 이점을 누릴 수 있습니다. 통합 BSI(뒷조명) 기술과 2.74 µm의 작은 픽셀 크기 덕분에 매우 높은 픽셀 밀도를 제공합니다.

빛에 민감한 GigE 카메라는 빠른 5.5 fps의 프레임률을 제공하여 표면 검사, 의료 기술 분야의 상세한 이미지 평가, 교통 등 까다로운 머신 비전 어플리케이션에도 적합합니다.

이 모델은 고해상도이지만 더 큰 센서를 탑재한 F-마운트 렌즈 카메라의 합리적인 대안이 될 것입니다. C-마운트 렌즈를 사용할 수 있어 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

이 GV-5990CP Rev.2.2 카메라는 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

모델 번호
  • GV-5990CP-M-GL Rev.2.2: 1010129
  • GV-5990CP-C-HQ Rev.2.2: 1010128
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
프레임률 5.5 fps
해상도 (h x v) 4512 x 4512
광학 영역 12.363 mm x 12.363 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 20.36 MPix
픽셀 크기 2.74 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
센서 모델 IMX541
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기

적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!