비용 효율적인 4.13 MPix USB 3.0 산업용 카메라에 Sony의 최첨단 픽셀 기술을 적용했습니다: U3-34E0XCP Rev.1.2 모델에는 Sony Starvis 2 시리즈(4세대)의 1/1.8" 롤링 셔터 센서 IMX664가 장착되어 있습니다. 2688 x 1536 픽셀의 해상도와 빠른 48.0 fps 프레임률 덕분에 공정 및 품질 관리부터 ITS 및 의료 기술에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적합합니다.
이 컴팩트한 산업용 카메라는 이미지 노이즈가 매우 낮을 뿐만 아니라 근적외선(NIR) 범위의 고감도도 돋보입니다. 이 모델은 저조도 상황에서도 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다. 반사 방지 코팅으로 직접 들어오는 빛의 플레어가 없거나 적어 이미지 품질이 향상됩니다.
합리적인 가격의uEye XCP 모델로, 대형 프로젝트에 적합합니다. IDS웹사이트에서 합리적인 가격의 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 48.0 fps |
해상도 (h x v) | 2688 x 1536 |
광학 영역 | 5.376 mm x 3.072 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 4.13 MPix |
픽셀 크기 | 2.90 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX664 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA