강력한 12.62 MPix, 정사각형 센서 및 Sony Starvis 2 기술: U3-34L0XCP Rev.1.2 모델은 주변 조도가 낮은 환경에서도 뛰어난 화질을 구현합니다. 컴팩트하고 비용 효율적인USB 3.0 인터페이스 산업용 카메라로, 1/1.8" Sony 롤링 셔터 센서 IMX676를 장착하여 3552 x 3552 픽셀 해상도를 빠른 17.0 fps 프레임률로 제공합니다.
사용자는 최신 픽셀 기술을 통해 NIR 범위("근적외선")에서 매우 낮은 이미지 노이즈와 높은 감도의 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 의학 및 실험실의 현미경 어플리케이션에 특히 유용하며, 그 외 다양한 분야에서 정밀한 시각화 작업을 지원합니다. 반사 방지 코팅이 내장되어 있어 직사광선에 노출되었을 때 플레어가 발생하지 않거나 적게 발생합니다.
다음 사항을 확인하세요: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 17.0 fps |
해상도 (h x v) | 3552 x 3552 |
광학 영역 | 7.104 mm x 7.104 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 12.62 MPix |
픽셀 크기 | 2.00 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | IMX676 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA