- 초점 거리: 8 mm
- 최대 이미지 서클: 1.1"
- 조리개 범위 (F): 2.8-16
- 최소 픽셀 피치: 2.40 µm
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.10 m
- 화각 (HxVxD): 70.4°x70.4°x90.0°
- 후면 초점 거리: 11.57 mm
- 최대 이멀전 깊이: 4.0 mm
- IR 교정: 아니요
- IR 컷 필터: 아니요
모델 번호 |
|
---|---|
초점 거리 | 8 mm |
센서 사이즈 | 1.1" |
해상도 | 20.50 MPix |