IDS accessory - Cable for USB 2, USB 3 and GigE cameras

인터페이스 케이블

--모두 선택--
81 상품
GigE, 패치 케이블 Cat5e, 5m GigE, 패치 케이블 Cat5e, 5m 가격 요청 가능
USB 2.0, 각짐, 5m USB 2.0, 각짐, 5m 가격 요청 가능
USB 2.0, 나사식, 3m USB 2.0, 나사식, 3m 가격 요청 가능
USB 2.0, 나사식, 5m USB 2.0, 나사식, 5m 가격 요청 가능
USB 2.0, 일자형, 1m USB 2.0, 일자형, 1m 가격 요청 가능
USB 2.0, 일자형, 3m USB 2.0, 일자형, 3m 가격 요청 가능
USB 2.0, 일자형, 5m USB 2.0, 일자형, 5m 가격 요청 가능
케이블 USB3 A/Micro-B 1m 케이블 USB3 A/Micro-B 1m 가격 요청 가능
케이블 USB3 A/Micro-B 3m 케이블 USB3 A/Micro-B 3m 가격 요청 가능
It's so easy!