U3-3680XCP-NIR Rev.1.2 산업용 카메라는 컴팩트한 크기로 SuperSpeed USB 5 Gbps, 다용도 1/2.5" 5.04 MPix onsemi AR0522 롤링 셔터 CMOS 센서 (2592 x 1944 px, 픽셀 크기 2.2 µm, 48.0 fps)를 갖추고 있습니다. 따라서 주변 조명이 낮거나 조명 조건이 변화하는 어플리케이션에 이상적인 대안이 될 수 있습니다. 크기가 29 x 29 x 17mm에 불과한 이 카메라는 일반적인 산업 어플리케이션에서 상세한 이미지 평가를 위한 고해상도 데이터를 제공합니다. BSI(뒷조명) 픽셀 기술로 AR0522 센서는 뛰어난 저조도 성능뿐만 아니라 낮은 전력 소비, NIR 범위의 고감도, 낮은 픽셀 노이즈에서도 탁월한 성과를 낼 수 있습니다.
실용적인 완전 밀폐 하우징, 가벼운 무게 및 나사식 USB micro-B 커넥터를 통해 이 카메라는 산업 및 비산업 분야의 광범위한 응용 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 실험실에서의 분석 작업, 생산 중인 자율 주행 차량의 눈 또는 자동화 분야 로봇에 시각적 지원 등의 분야에서 사용할 수 있습니다.
uEye XCP 제품군의 다른 카메라 모델과 마찬가지로 U3-3680XCP-NIR Rev.1.2는 GenICam과 호환되고 IDS의 최신 SDK인 IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다. 주의사항: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | XCP |
인터페이스 | USB 3 |
인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | onsemi |
프레임률 | 48.0 fps |
해상도 (h x v) | 2592 x 1944 |
광학 영역 | 5.702 mm x 4.277 mm |
셔터 | 롤링 셔터 |
센서 사이즈 | 1/2.5" |
해상도 | 5.04 MPix |
픽셀 크기 | 2.20 µm |
IP 보호 등급 | IP30 |
센서 모델 | AR0522 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
5Gbps
Features Features
Image Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flashing | ||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|