그룹 통화
GigE uEye 카메라의 멀티캐스트 모드를 활성화하면, 카메라가 이미지 데이터를 멀티캐스트 주소로 전송합니다. 그러면 여러 클라이언트 PC가 카메라의 이미지 데이터를 병렬로 수신하고 표시할 수 있습니다.
배경
송신기가 네트워크에 정확히 하나의 수신기를 가지고 있는 경우, 이를 유니캐스트라고 합니다. 브로드캐스트는 네트워크의 모든 참가자들에게 데이터 패킷을 보냅니다. 그에 반해서, 멀티캐스트는 네트워크의 특정 참가자 그룹에게만 데이터 패킷을 보냅니다. 수신자는 데이터를 수신하기 위해 송신기에 반드시 등록해야 합니다.
데이터가 단 한 번 전송되기 때문에, 멀티캐스트의 장점은 송신기는 단일 수신기와 동일한 데이터 전송 속도만 필요하다는 것입니다. 필요한 경우, 데이터 패킷의 다중화는 네트워크 상의 배포자(라우터, 스위치)에서 수행됩니다.
멀티캐스트 카메라를 마스터로 구성
GigE uEye 카메라의 멀티캐스트 모드를 활성화하려면, 카메라에 영구 IP 주소를 설정해야 합니다. 영구 IP 주소는 네트워크 어댑터와 동일한 서브넷에 있어야 합니다.
IDS 카메라 매니저를 오픈하고 해당 카메라를 선택합니다. “매뉴얼 ETH 구성” 버튼을 클릭하세요. "영구 IP" 필드에 카메라의 고정 IP 주소를 입력하세요. 서브넷 마스크가 자동적으로 추가됩니다. "멀티캐스트 IP" 필드에 유효한 멀티캐스트 IP 주소를 입력하세요 유효한 멀티캐스트 IP 주소는 224.0.0.1부터 239.255.255.255까지입니다. 카메라의 멀티캐스트 모드를 작동시키려면 "활성화" 옵션을 체크하세요.
이제 카메라가 이미지 데이터를 보내도록 카메라를 오픈합니다.
멀티캐스트 카메라를 클라이언트로 구성
가상의 멀티캐스트 카메라를 클라이언트로 구성하려면, 클라이언트가 반드시 GigE uEye 카메라와 동일한 서브넷에 있어야 합니다. 클라이언트로서 IDS 카메라 매니저에서 GigE uEye 카메라를 사용할 수 없음을 알 수 있습니다. 카메라를 선택하고 "추가 기능" 버튼을 클릭하세요.
"읽기 전용 멀티캐스트 구성" 영역에서 새로운 가상의 멀티캐스트 카메라를 생성할 수 있습니다. 가상의 멀티캐스트 카메라의 카메라 ID를 설정하고 어떻게 전송 오류가 처리될지를 정의합니다. 이미지는 네트워크를 통해 여러 패킷들로 전송됩니다. 특정 환경에서는 단일 패킷이 유실될 수 있습니다. 다음 설정들이 가능합니다:
-
불완전한 이미지 거부: 잘못 수신된 이미지는 폐기됩니다.
-
이미지 오류 무시: 이미지 오류는 무시되며, 이것은 수신되지 않은 이미지 부분은 검은색임을 의미합니다.
-
병합 모드 - 완료시 해제: 패킷 손실이 발생하면, 모든 패킷들이 다시 수신될 때까지 이미지 표시가 지연됩니다.
-
병합 모드 - 새로운 이미지에서 해제: 새로운 이미지가 즉시 표시됩니다. 누락된 패킷들에 대해서, 이전 이미지 데이터가 사용됩니다.
새로운 가상의 멀티캐스트 카메라를 생성하기 위하여, 이제 "읽기 전용 장치 추가" 버튼을 클릭하세요. IDS 카메라 매니저는 "PMC" (패시브 멀티캐스트 카메라) 유형의 새로운 카메라를 표시합니다. 예를 들어, uEye Cockpit을 사용하여 특성의 제한된 세트로 여러 클라이언트들에서 "PMC" 유형의 카메라가 오픈될 수 있습니다.
마스터가 GigE uEye 카메라를 오픈한 경우, 멀티캐스트 카메라는 사용가능으로 표시되며 IDS 카메라 매니저에서 사용할 수 있습니다.
멀티캐스트 카메라 오프닝
다른 모든 uEye 카메라처럼 가상의 멀티캐스트 카메라를 오픈한다. 예를 들어 카메라 목록에서 카메라를 두번 클릭합니다. uEye Cockpit이 멀티캐스트 카메라에 대한 뷰어로서 오픈합니다.
멀티캐스트 카메라에는 몇 가지 제한 사항들이 있습니다. 노출 시간 또는 픽셀 클락과 같은 설정은 마스터 PC를 통해서만 변경될 수 있습니다. 마스터가 카메라 설정을 변경하면, 이러한 변경 사항이 클라이언트의 이미지에도 영향을 미칩니다.
소프트웨어 감마, 소프트웨어 LUT 또는 컬러 새추레이션과 같은 카메라-독립적 기능을 클라이언트에서 변경할 수 있습니다. 그러나, 클라이언트는 GigE uEye 카메라의 소프트웨어 핫 픽셀 교정을 적용할 수 없습니다.
어플리케이션 노트
멀티캐스트 모드의 경우, 카메라 설정과 직접 관련이 없는 몇 가지 사항들이 준수되어야 합니다. 일반적으로 멀티캐스트 모드가 네트워크에서 가능해야 합니다. 즉, 방화벽을 사용하는 경우 어플리케이션이 네트워크 패킷을 수신할 수 있도록 규칙이 설정되어야 합니다.
이미지 패킷의 배포는 네트워크에서 이루어지고 유실된 이미지 패킷은 전달되지 않으므로, 가상의 멀티캐스트 카메라에서 알림 없이 이미지가 손실될 수 있습니다. 네트워크의 전송 품질이 좋을수록 멀티캐스트 모드가 더 안정적으로 동작합니다.
보안 프로그램 (예: 바이러스 방어 프로그램)은 가상의 멀티캐스트 카메라의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
요약
멀티캐스트 모드는 여러 클라이언트들이 동시에 동일한 카메라에 액세스하고 이미지 데이터를 검색하도록 허용합니다. 따라서, 직접 이미지 처리 다음으로 추가적 제조 및 품질 관리가 가능합니다.
멀티캐스트 모드의 가장 큰 장점은 카메라나 호스트 PC가 아닌 네트워크 스위치가 데이터를 배포한다는 것입니다. 따라서, 마스터 PC에는 추가적인 로드가 없습니다.
uEye API 기능 "is_Multicast" 또는 "uEye .NET "Multicas" 클래스를 사용하여 멀티캐스트 모드를 프로그래밍 할 수 있고, 예를 들어 자신의 뷰어로 가상 멀티캐스트 카메라의 이미지 데이터를 표시할 수 있습니다.
카메라 설정 및 프로그래밍에 대한 자세한 내용은 http://en.ids-imaging.com/manuals-ueye.html에서 uEye 매뉴얼을 참조하세요.