Ensenso XR36
GigE, FlexView2, 정적인 오브젝트용, 온보드 데이터 프로세싱을 통한 최고의 해상도 및 성능
FlexView2 기술과 FPGA에서 최대 16개 이미지 쌍의 온보드 프로세싱으로, 새로운 Ensenso XR36 시리즈의 3D 카메라는 수 입방 미터의 부피를 가진 정적인 오브젝트의 최고 해상도로 포인트 클라우드를 생성합니다. 프로세싱 단계의 고도의 병렬화로 인해, 두 대의 uEye 카메라들의 스테레오 이미지 데이터가 매우 높은 프레임 레이트로 처리될 수 있습니다. 생성된 3D 데이터의 품질은, 데이터를 호스트 PC로 전송함으로써 발생하는 추가 시간 지연 없이, 이미지 해상도와 각 이미지 쌍으로 증가됩니다.
설명
FlexView2 기술이 포함된 각 Ensenso XR30 3D 카메라 시스템은, 새로운 XR 프로젝터 유닛, CMOS 센서가 장착된 IDS GigE 카메라 2개, 마운팅 브래킷들, 카메라를 XR 프로젝터 장치와 연결하기 위한 3개의 렌즈들 및 패치 케이블들로 구성됩니다. IP65/67 보호 등급으로 인해, 시스템에는 특수 케이블에 추가하여 카메라 및 프로젝터용 렌즈 튜브도 포함되어 있습니다.
주의:
3D 시스템은 장착되고 보정된 상태로 배송됩니다. Ensenso 소프트웨어의 사용하기 쉬운 설정 마법사로, 보정 및 초점 조정이 매우 쉽게 수행됩니다.
어플리케이션
- 3D 오브젝트 인식, 분류 & 현지화, 예: 품질 보증, 커미셔닝
- 3D 오브젝트 재구성
- 로봇 어플리케이션, 예: 빈 피킹
- 최대 8m³의 오브젝트 캡처 (예: 전체 방, 팔레트)
- 물류 자동화. (예: 팔레트로 나르기(팔레트에서 내리기))
- 공장 자동화
- 자동 저장 시스템
프로젝트의 계획
귀하의 프로젝트에 도움이 필요하신가요? IDS가 도와드리겠습니다.
Ensenso 선택하기
이제 Ensenso 카메라 선택기를 사용하여 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 온라인 환경설정 도구에 매개 변수를 입력하면 어플리케이션에 가장 적합한 조합을 확인할 수 있습니다.