산업용 카메라 GV-51F0FA Rev.1.2 모델에는 빛에 민감한 5.10 MPix Sony 글로벌 셔터 센서 IMX547이(가) 탑재되어 있습니다. 이것은 BSI(뒷조명) 기술과 글로벌 셔터의 조합이 특징인 Pregius S 시리즈의 4세대 센서입니다.
까다로운 조명 조건에서도 우수한 이미지 품질의 이점을 누릴 수 있습니다. GigE 카메라(1/1.8", 2472 x 2064 px)는 24.0 fps 프레임률을 제공하며, IP65/67 보호등급 모델로 공장 자동화와 같은 까다로운 산업 어플리케이션에 이상적입니다.
이 산업용 카메라는 Vision 표준을 완전하게 준수하며, IDS peak SDK와 함께 사용 가능합니다.
uEye+ FA 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
모델 번호 |
|
---|---|
카메라 제품군 | FA |
인터페이스 | Ethernet |
인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
센서 타입 | CMOS |
센서 제조업체 | Sony |
프레임률 | 24.0 fps |
해상도 (h x v) | 2472 x 2064 |
광학 영역 | 6.773 mm x 5.655 mm |
셔터 | 글로벌 셔터 |
센서 사이즈 | 1/1.8" |
해상도 | 5.10 MPix |
픽셀 크기 | 2.74 µm |
IP 보호 등급 | IP65/67 |
제품 수명 주기 | 양산 단계 |
센서 모델 | IMX547 |
데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
uEye+에 대한 소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
C 렌즈 마운트
보호 코드 IP65/67
Power-Over-Ethernet
카메라의 색상 교정
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA