카메라 찾기
-
- --모두 선택--
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
--모두 선택--
-
- 1/3" 2/3" 1/3" to 2/3"
-
- 1.0 MPix 6.0 MPix 1.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 22 fps 251 fps 22 fps to 251 fps
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 30000 ms 90000 ms 30000 ms to 90000 ms
필터 추가
- 필터 선택
- 센서 필터
- 인터페이스 필터
- 하우징 필터
- 옵션 필터
- 기본 필터
- 모든 필터들
- 필터 초기화
- 센서 필터
- 센서 제조업체
- 센서 타입
- 센서 사이즈
- 센서 모델
- 셔터
- 해상도
- 프레임률
- 픽셀 크기
- 최소 노출 시간
- 최대 노출 시간
- 인터페이스 필터
- 인터페이스
- 인터페이스 속도
- 하우징 필터
- 카메라 제품군
- 디자인
- 렌즈 마운트
- IP 보호 등급
- 옵션 필터
- 기능
uEye SE
UI-5281SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
UI-5282SE Rev. 4
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.04 MPix
- CMOS
- 22.0 fps
- IMX264
- 2456 x 2054
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!
Your search result is being adjusted