카메라 찾기
-
- --모두 선택--
-
-
--모두 선택--
-
- 1/2.5" 1/1.8" 1/2.5" to 1/1.8"
-
- 1.0 MPix 5.0 MPix 1.0 MPix to 5.0 MPix
-
- 15 fps 59 fps 15 fps to 59 fps
-
- 2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 131 ms 181 ms 131 ms to 181 ms
-
-
--모두 선택--
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (1)
- IMX178 (2)
- IMX183 (1)
- IMX226 (2)
- IMX249 (2)
- IMX250 (3)
- IMX252 (1)
- IMX264 (2)
- IMX265 (2)
- IMX273 (2)
- IMX290 (2)
- IMX392 (2)
- IMX540 (2)
- IMX541 (2)
- IMX542 (2)
- IMX545 (2)
- IMX546 (2)
- IMX547 (2)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 500 (1)
- PYTHON 1300 (1)
- PYTHON 2000 (1)
- PYTHON 5000 (1)
필터 추가
- 필터 선택
- 센서 필터
- 인터페이스 필터
- 하우징 필터
- 옵션 필터
- 기본 필터
- 모든 필터들
- 필터 초기화
- 센서 필터
- 센서 제조업체
- 센서 타입
- 센서 사이즈
- 센서 모델
- 셔터
- 해상도
- 프레임률
- 픽셀 크기
- 최소 노출 시간
- 최대 노출 시간
- 인터페이스 필터
- 인터페이스
- 인터페이스 속도
- 하우징 필터
- 카메라 제품군
- 디자인
- 렌즈 마운트
- IP 보호 등급
- 옵션 필터
- 기능
uEye CP
GV-5580CP
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!
Your search result is being adjusted