카메라 찾기
uEye CP
GV-51N0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 8.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20.44 MPix
- CMOS
- 19.5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!