카메라 찾기
-
- --모두 선택--
-
-
--모두 선택--
-
- 2/3" 1/1.1" 2/3" to 1/1.1"
-
- 5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 10 fps 24 fps 10 fps to 24 fps
-
- 2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
필터 추가
- 필터 선택
- 센서 필터
- 인터페이스 필터
- 하우징 필터
- 옵션 필터
- 기본 필터
- 모든 필터들
- 필터 초기화
- 센서 필터
- 센서 제조업체
- 센서 타입
- 센서 사이즈
- 센서 모델
- 셔터
- 해상도
- 프레임률
- 픽셀 크기
- 최소 노출 시간
- 최대 노출 시간
- 인터페이스 필터
- 인터페이스
- 인터페이스 속도
- 하우징 필터
- 카메라 제품군
- 디자인
- 렌즈 마운트
- IP 보호 등급
- 옵션 필터
- 기능
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MPix
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-5080CP-P
[편광(polarization)]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5.01 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!
Your search result is being adjusted