카메라 찾기
-
- --모두 선택--
-
-
--모두 선택--
-
- 1/1.8" 1.2" 1/1.8" to 1.2"
-
- 1.0 MPix 25.0 MPix 1.0 MPix to 25.0 MPix
-
- 16 fps 60 fps 16 fps to 60 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 10000 ms 120000 ms 10000 ms to 120000 ms
-
-
--모두 선택--
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (2)
- IMX178 (2)
- IMX183 (1)
- IMX226 (1)
- IMX249 (2)
- IMX250 (3)
- IMX252 (2)
- IMX264 (2)
- IMX265 (2)
- IMX273 (2)
- IMX290 (2)
- IMX392 (1)
- IMX540 (1)
- IMX541 (1)
- IMX542 (1)
- IMX545 (1)
- IMX546 (1)
- IMX547 (1)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 500 (2)
- PYTHON 1300 (2)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
필터 추가
- 필터 선택
- 센서 필터
- 인터페이스 필터
- 하우징 필터
- 옵션 필터
- 기본 필터
- 모든 필터들
- 필터 초기화
- 센서 필터
- 센서 제조업체
- 센서 타입
- 센서 사이즈
- 센서 모델
- 셔터
- 해상도
- 프레임률
- 픽셀 크기
- 최소 노출 시간
- 최대 노출 시간
- 인터페이스 필터
- 인터페이스
- 인터페이스 속도
- 하우징 필터
- 카메라 제품군
- 디자인
- 렌즈 마운트
- IP 보호 등급
- 옵션 필터
- 기능
uEye CP
UI-3250CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24.55 MPix
- CMOS
- 16.0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16.20 MPix
- CMOS
- 25.0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!
Your search result is being adjusted