카메라 찾기
uEye CP
UI-3860CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3580CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
UI-3240CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MPix
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2.12 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!