카메라 찾기
uEye CP
U3-31F0CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 75.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MPix
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3060CP Rev.2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.30 MPix
- CMOS
- 161.0 fps
- IMX174
- 1920 x 1200
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!