카메라 찾기
-
- --모두 선택--
-
-
--모두 선택--
-
- 1/3" 1/1.8" 1/3" to 1/1.8"
-
- 2.0 MPix 6.0 MPix 2.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 24 fps 56 fps 24 fps to 56 fps
-
- 2.00 µm 3.00 µm 2.00 µm to 3.00 µm
필터 추가
- 필터 선택
- 센서 필터
- 인터페이스 필터
- 하우징 필터
- 옵션 필터
- 기본 필터
- 모든 필터들
- 필터 초기화
- 센서 필터
- 센서 제조업체
- 센서 타입
- 센서 사이즈
- 센서 모델
- 셔터
- 해상도
- 프레임률
- 픽셀 크기
- 최소 노출 시간
- 최대 노출 시간
- 인터페이스 필터
- 인터페이스
- 인터페이스 속도
- 하우징 필터
- 카메라 제품군
- 디자인
- 렌즈 마운트
- IP 보호 등급
- 옵션 필터
- 기능
![GV-51F0CP Rev.2.2](https://kr.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/9/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51F0CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5.10 MPix
- CMOS
- 24.0 fps
- IMX547
- 2472 x 2064
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!
Your search result is being adjusted