카메라 찾기
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.49 MPix
- CMOS
- 135.0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L4XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L2XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-38L1XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38L0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- Sony
- 12.33 MPix
- CMOS
- 18.0 fps
- IMX412
- 4056 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3684XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MPix
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!