카메라 찾기
uEye CP
GV-5580CP
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA
GV-5580FA
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5580SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5581SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE
GV-5582SE
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MPix
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MPix
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8.41 MPix
- CMOS
- 25.1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
It's so easy!